chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW860-960-L97-15-F-B28 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-L97-15-F-B28
ID de la commande 7030294
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
97 mm x 15 mm
Format
Smart-Label
Mémoire EPC (Byte)
12
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
28
Technologie
UHF RFID
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-10
Type de mémoire
EEPROM
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
28
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-L97-15-F-B28
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
0,50 €
Total de l'article
0,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support