chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW865-868-Q27-M-B112 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW865-868-Q27-M-B112
ID de la commande 7030374
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
27 mm x 27 mm x 5,5 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
Mémoire EPC (Byte)
12
Mémoire exploitable au choix (Byte)
64
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
112
Technologie
UHF RFID
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-35
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW865-868-Q27-M-B112
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
112
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
Montage
On-Metal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
12,07 €
Total de l'article
12,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support