chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW865-868-Q51WH-HT-B110 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B110
ID de la commande 7030555
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
51 mm x 51 mm x 6,5 mm
Format
Hard-Tag
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Mémoire EPC (Byte)
30
Mémoire exploitable au choix (Byte)
64
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
110
Technologie
UHF RFID
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
185
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-55
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-20
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW865-868-Q51WH-HT-B110
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
110
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP68
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
161,74 €
Total de l'article
161,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support