chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW-BS8X1.25-19-K9 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Étiquette électronique HF
TW-BS8X1.25-19-K9
ID de la commande 7030647
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Hard-Tag avec filetage
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage
On-Metal
Mémoire exploitable au choix (Byte)
8192
Qualité de boîtier
1.0718 (AISI 12L14)
Qualité face active
PA6.6
Taille de mémoire (Byte)
9216
Technologie
HF RFID
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
85
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-25
Type de mémoire
FRAM
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
9216
Type de mémoire
FRAM
Mode de protection
IP67, IP69K
Montage
On-Metal
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW-BS8X1.25-19-K9
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
126,36 €
Total de l'article
126,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support