chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW860-960-L73-17-B38/C49 5KPCS | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW860-960-L73-17-B38/C49 5KPCS
ID de la commande 7030682
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
73 mm x 17 mm
Format
Smart-Label
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
Mémoire EPC (Byte)
16
Mémoire exploitable au choix (Byte)
0
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Région d'utilisation (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
38
Technologie
UHF RFID
Température ambiante max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection max. (°C)
85
Température en dehors de la plage de détection min. (°C)
-40
Température pendant l'accès en lecture/écriture max. (°C)
80
Température pendant l'accès en lecture/écriture min. (°C)
-40
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW860-960-L73-17-B38/C49 5KPCS
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
38
Type de mémoire
EEPROM
Mode de protection
IP40
Montage
sans métal
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
1 617,39 €
Total de l'article
1 617,39 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support