chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
TW902-928-L84-21-F-B70 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Étiquette électronique UHF
TW902-928-L84-21-F-B70
ID de la commande 7030693
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
84 mm x 21 mm x 2,4 mm
Mémoire EPC (Byte)
16
Mémoire exploitable au choix (Byte)
18
Région d'utilisation (UHF)
FCC (902...928 MHz)
Taille de mémoire (Byte)
70
Technologie
UHF RFID
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de mémoire
EEPROM
home
Turck-Shop
Système d'identification
Support de données HF/UHF
TW902-928-L84-21-F-B70
Caractéristiques principales
Taille de mémoire (Byte)
70
Type de mémoire
EEPROM
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
3,24 €
Total de l'article
3,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support