chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Processeur de jauges de déformation monocanal
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC/CC
ID de la commande 100009876
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Sortie de courant
En mA
Sortie de tension
en V
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
24 VDC
Type de signal
Entrée analogique
Version Ex
oui
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Accessoires
IMX12-SG10-1U-1UI-0/24VDC/CC
Caractéristiques principales
Nombre de canaux
1
Mode de protection
IP20
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
217,80 €
Total de l'article
217,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support