chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
amplificateur séparateur quatre canaux
IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
ID de la commande 100028616
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 17,5 mm x 128 mm
Homologations
ATEX, IECEx
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
4
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
bornes à ressort débrochables, 3 pôles
Sortie numérique
Sortie par relais
Sécurité fonctionnelle (SIL/PL)
SIL 2
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
Type de signal
Entrée numérique
Variante de raccordement
power bridge avec alarme collective
Version Ex
oui
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CC
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx
Nombre de canaux
4
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
331,72 €
Total de l'article
331,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support