chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC/K71 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Transducteur de fréquence / compteur d'impulsions monocanal
IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC/K71
ID de la commande 100051430
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Sortie numérique
Sortie par relais
Sécurité fonctionnelle (SIL/PL)
SIL 2
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
24 VDC
Type de signal
Entrée de fréquence
Version Ex
non
Caractéristiques principales
Nombre de canaux
1
Type de signal
Entrée de fréquence
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
332,05 €
Total de l'article
332,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IM12-FI01-1SF-1R-0/24VDC/K71
Contacter le service de Support