chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IM12-CD01-2R-1U-0/L/K71 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Relais de couplage monocanal
IM12-CD01-2R-1U-0/L/K71
ID de la commande 100051441
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Sortie numérique
Signal limité en courant/tension
Sécurité fonctionnelle (SIL/PL)
SIL 3
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
24 VDC
Type de signal
Sortie numérique
Version Ex
non
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IM12-CD01-2R-1U-0/L/K71
Caractéristiques principales
Nombre de canaux
1
Type de signal
Sortie numérique
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
97,24 €
Total de l'article
97,24 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support