chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
amplificateur séparateur monocanal
IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC
ID de la commande 7580028
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
133,04 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Barrières de séparation
IM12-DI03-1S-2R-S/24VDC
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Homologations
ATEX, cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Sortie numérique
Sortie par relais
Sécurité fonctionnelle (SIL/PL)
SIL 2
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
24 VDC
Type de signal
Entrée numérique
Version Ex
non
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, cULus
Nombre de canaux
1
Type de signal
Entrée numérique
Tension nominale
24 VDC
Total de l'article
133,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support