chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur d'armoire électrique Capteurs internes
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC
ID de la commande 100030580
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
413,93 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Surveillance d’armoire électrique
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/L/CC
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 128 mm
Homologations
ATEX, IECEx
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
24 VDC
Version Ex
oui
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx
Raccordement électrique
Bornes à ressort débrochables, 2 broches
Tension nominale
24 VDC
Total de l'article
413,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support