chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur d'armoire électrique (Licence supplémentaire 100047244 requise)
IM18-CCM60-MTI/24VDC
ID de la commande 100040397
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
541,01 €
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Surveillance d’armoire électrique
IM18-CCM60-MTI/24VDC
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 17,5 mm x 128 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
bornes à ressort débrochables, 3 pôles
Sortie numérique
Sortie par relais
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale
24 VDC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
bornes à ressort débrochables, 3 pôles
Sortie numérique
Sortie par relais
Tension nominale
24 VDC
Total de l'article
541,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support