chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
IM18-CCM45-MTI/24VDC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Contrôleur d'armoire électrique Capteurs internes et externes
IM18-CCM45-MTI/24VDC
ID de la commande 100051370
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 17,5 mm x 128 mm
Homologations
ATEX, IECEx
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
bornes à ressort débrochables, 3 pôles
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
24 VDC
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Surveillance d’armoire électrique
IM18-CCM45-MTI/24VDC
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, IECEx
Raccordement électrique
bornes à ressort débrochables, 3 pôles
Tension nominale
24 VDC
En stock
Groupe de prix
D3
Prix de liste
344,21 €
Total de l'article
344,21 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support