chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
convertisseur de mesure-séparateur d'alimentation monocanal
IM12-AI01-1I-1IU-HPR/24VDC
ID de la commande 7580332
En stock
home
Turck-Shop
Technique d'interfaces
Séparateur de signaux analogiques
IM12-AI01-1I-1IU-HPR/24VDC
Données techniques
Téléchargements
CAD
Alimentation en tension
24 VDC
Dimensions (L x l x H)
120 mm x 12,5 mm x 117 mm
Homologations
ATEX, cULus
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
1
Qualité de boîtier
Polycarbonate/ABS
Raccordement électrique
Bornes à vis débrochables, 2 broches
Sortie de courant
En mA
Sortie de tension
en V
Sécurité fonctionnelle (SIL/PL)
SIL 2
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Variante de raccordement
power bridge avec alarme collective
Version Ex
non
Caractéristiques principales
Homologations
ATEX, cULus
Nombre de canaux
1
Type de signal
entrée analogique (transparence HART)
Tension nominale
Power-Bridge 24 VDC
Groupe de prix
D3
Prix de liste
298,35 €
Total de l'article
298,35 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support