chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, P
FIL20-16DXP
ID de la commande 100028254
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
223,81 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
FIL20-16DXP
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
152,4 mm x 57,2 mm x 47 mm
Mode de protection
IP20
Protocole réseau
IO-Link
Technique de connexion - alimentation en tension
Bornes à visser
Technique de raccordement bus de terrain
Bornes à visser
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'appareil
Hub E/S, Module d'E/S, Station compacte
Caractéristiques principales
Protocole réseau
IO-Link
Mode de protection
IP20
Total de l'article
223,81 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support