chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TBIL-EMN-16DIP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Hub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 entrées PNP numériques
TBIL-EMN-16DIP
ID de la commande 100051093
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
160 mm x 54 mm x 35 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
16
Protocole réseau
IO-Link
Technique de connexion - alimentation en tension
M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type d'appareil
Hub E/S, Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBIL-EMN-16DIP
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
IO-Link
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
95,15 €
Total de l'article
95,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support