chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
TBIL-EMN-16DXP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Hub E/S pour la connexion de signaux numériques au maître IO-Link 16 canaux numériques universels, P
TBIL-EMN-16DXP
ID de la commande 100051094
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
160 mm x 54 mm x 35 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
IO-Link
Technique de connexion - alimentation en tension
M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Tension de sortie
24 VDC de la tension d'alimentation
Type d'appareil
Hub E/S, Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
TBIL-EMN-16DXP
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
IO-Link
Mode de protection
IP67
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
107,04 €
Total de l'article
107,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support