- Dimensions (L x l x H)
- 232,4 mm x 62,4 mm x 35,3 mm
- Homologations
- CE, cULus, UKCA
- Mode de protection
- IP67
- Protocole réseau
- CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Technique de connexion - alimentation en tension
- 1 x M12, codage A
- Technique de raccordement bus de terrain
- 2 x M12, 4 broches, codage D
- Technique de raccordement signal
- M12
- Température ambiante max. (°C)
- 60
- Température ambiante min. (°C)
- -25
- Tension de sortie
- 24 VDC du groupe de potentiel
- Type d'appareil
- Module d'E/S, Station compacte
- Type de signal
- Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, IO-Link, Sortie numérique
- Vitesse de transmission bus de terrain
- 10/100 Mbit/s