- Dimensions
- 232,4 mm x 62,4 mm x 40,55 mm
- Mode de protection
- IP65, IP67, IP68, IP69K
- Protocole réseau
- CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Technique de connexion - alimentation en tension
- M12, codage L
- Technique de raccordement bus de terrain
- 2 x M12, 4 broches, codage D
- Technique de raccordement signal
- M12
- Température ambiante max. (°C)
- 70
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension de sortie
- 24 VDC du groupe de potentiel
- Type d'appareil
- Field Logic Controller (ARGEE), Module d'E/S, Station compacte
- Type de signal
- Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, IO-Link, Sortie numérique
- Vitesse de transmission bus de terrain
- 10/100 Mbit/s