chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCDN-8M12LT-8DI-N-8DO-0.5A-N | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour DeviceNet
BLCDN-8M12LT-8DI-N-8DO-0.5A-N
ID de la commande 6811064
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole réseau
DeviceNet
Température ambiante min. (°C)
-40
Température ambiante max. (°C)
70
Nombre de canaux
8/8
Technique de raccordement signal
M12
Type de signal
Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
DeviceNet
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Sortie numérique, Entrée/sortie numérique, Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 153,64 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCDN-8M12LT-8DI-N-8DO-0.5A-N
Total de l'article
1 153,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support