chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour PROFIBUS-DP
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI
ID de la commande 6811183
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions
113 mm x 71 mm x 32,5 mm
Mode de protection
IP67, IP69K
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Technique de raccordement bus de terrain
2 x M12
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée analogique, Entrées/sorties analogiques, Sortie analogique
Vitesse de transmission bus de terrain
9,6 kbit/s …12 Mbit/s
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Sortie analogique, Entrée analogique, Entrées/sorties analogiques
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 273,65 €
Total de l'article
1 273,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCDP-4M12MT-4AI4AO-VI
Contacter le service de Support