chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCEC-4M12MT-4AI-TC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4AI-TC
ID de la commande 6811625
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole réseau
EtherCAT
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de signal
Entrée analogique, Température
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
EtherCAT
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Entrée analogique, Température
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 320,15 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCEC-4M12MT-4AI-TC
Total de l'article
1 320,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support