chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station de bus de terrain BL compact pour EtherCAT
BLCEC-4M12MT-4AI4AO-VI
ID de la commande 6811627
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Protocole réseau
EtherCAT
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de signal
Entrée/sortie analogique, Entrée analogique, Sortie analogique
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
EtherCAT
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Entrée/sortie analogique, Sortie analogique, Entrée analogique
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCEC-4M12MT-4AI4AO-VI
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 923,45 €
Total de l'article
1 923,45 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support