chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BLCEN-8M12LT-4AI-TC-4AI-VI | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Station multiprotocolaire BL compact pour Industrial Ethernet
BLCEN-8M12LT-4AI-TC-4AI-VI
ID de la commande 6811639
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67, IP69K
Nombre de canaux
4/4
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de signal
Entrée analogique, Température
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Mode de protection
IP67, IP69K
Type de signal
Entrée analogique, Température
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 693,16 €
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
BLCEN-8M12LT-4AI-TC-4AI-VI
Total de l'article
1 693,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support