chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
FDNP-ES88-TC | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Module E/S pour bus de terrain DeviceNet 8 interrupteurs de sécurité
FDNP-ES88-TC
ID de la commande F0210
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
16
Protocole réseau
DeviceNet
Technique de raccordement signal
M12
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Tension de sortie
24 VDC
Type d'appareil
Module d'E/S, Station compacte
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
125 / 250 / 500 kbit/s
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Module d'E/S
FDNP-ES88-TC
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M12
Protocole réseau
DeviceNet
Mode de protection
IP67
Type de signal
Entrées/sorties digitales, Sortie numérique, Entrée numérique
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
994,70 €
Total de l'article
994,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support