chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Système E/S excom Passerelle multiprotocolaire pour Ethernet
GEN-2G
ID de la commande 100000127
En stock
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
GEN-2G
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 18 mm x 106 mm
Homologations
ATEX, IECEx
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Technique de raccordement signal
Borne à ressort, Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type d'appareil
Passerelle
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Borne à visser, Borne à ressort
Protocole réseau
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP
Mode de protection
IP20
Groupe de prix
D1
Prix de liste
727,65 €
Total de l'article
727,65 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support