chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Module Economy BL20 16 sorties numériques, NPN, 0,5 A
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N
ID de la commande 100000543
En stock
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-N
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
160,8 mm x 13 mm x 74,6 mm
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
16
Technique de raccordement signal
Borne à ressort
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Tension de sortie
24 VDC
Type d'appareil
Module d'E/S
Type de signal
Sortie numérique
Type de sortie
NPN
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Borne à ressort
Mode de protection
IP20
Type de signal
Sortie numérique
Groupe de prix
F1
Prix de liste
102,43 €
Total de l'article
102,43 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support