chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BL67-GW-EC-20 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Passerelle pour le système d'E/S BL67 Interface pour EtherCAT
BL67-GW-EC-20
ID de la commande 100042217
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP67
Protocole réseau
EtherCAT
Technique de connexion - alimentation en tension
7/8″, 5 broches
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type d'appareil
Passerelle
Caractéristiques principales
Protocole réseau
EtherCAT
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
C1
Prix de liste
362,44 €
Total de l'article
362,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL67-GW-EC-20
Contacter le service de Support