chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
SDPL-0404D-1001 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Coupleur piconet pour PROFIBUS-DP 4 entrées digitales pnp filtre 0,2ms
SDPL-0404D-1001
ID de la commande 6824466
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Mode de protection
IP67
Nombre de canaux
8
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Technique de connexion - alimentation en tension
2 x M8
Technique de raccordement bus de terrain
2 x M12
Technique de raccordement signal
M8
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Tension de sortie
20…29 VDC de la tension en décharge
Type d'appareil
Coupleur, Passerelle
Type de signal
Entrée numérique, Entrées/sorties digitales, Sortie numérique
Vitesse de transmission bus de terrain
9,6 kbit/s …12 Mbit/s
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
SDPL-0404D-1001
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
M8
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP67
Type de signal
Sortie numérique, Entrée numérique, Entrées/sorties digitales
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
506,11 €
Total de l'article
506,11 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support