chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BL20-GWBR-PBDP | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Passerelle pour le système d'E/S BL20 Interface pour PROFIBUS DP
BL20-GWBR-PBDP
ID de la commande 6827164
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
114,8 mm x 50,6 mm x 74,4 mm
Homologations
cULus
Mode de protection
IP20
Plage d'installation
zone 2
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Technique de connexion - alimentation en tension
Bornes à visser
Technique de raccordement bus de terrain
1 x connecteur femelle SUB-D
Température ambiante max. (°C)
55
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type d'appareil
Passerelle
Vitesse de transmission bus de terrain
9,6 kbit/s …12 Mbit/s
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
BL20-GWBR-PBDP
Caractéristiques principales
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Mode de protection
IP20
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
561,14 €
Total de l'article
561,14 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support