chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Système E/S excom module d'entrée digital 4 canaux
DI40EX
ID de la commande 6884004
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
118 mm x 18 mm x 106 mm
Homologations
ATEX, BV, CE, cFM, cFMus, DNV GL, EAC Ex, KCC, KR, LR
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP20
Nombre de canaux
4
Protocole réseau
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Technique de raccordement signal
Borne à ressort, Borne à visser
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-20
Type d'appareil
Module d'E/S
Type de signal
Entrée numérique, Sécurité intrinsèque
home
Turck-Shop
Technique du bus de terrain
Systèmes d'E/S
DI40EX
Caractéristiques principales
Technique de raccordement signal
Borne à visser, Borne à ressort
Protocole réseau
PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Mode de protection
IP20
Type de signal
Entrée numérique, Sécurité intrinsèque
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
499,30 €
Total de l'article
499,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support