chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Image processing Lens cover
IVUSLC75-P
ID de la commande 3018400
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
60 mm
Format
cylindrique/lisse
Format
⌀ 54 mm
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
ABS
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type d'accessoire
Couvercle d'objectif
Caractéristiques principales
Type d'accessoire
Couvercle d'objectif
Matériau de boîtier
Plastique
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Accessoires
IVUSLC75-P
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
64,80 €
Total de l'article
64,80 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support