chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
IVU2PRGW06 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Détecteur de vision de tons de gris
IVU2PRGW06
ID de la commande 3090917
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Afficheur
Remote
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Distance focale (mm)
6
Fonction
Valeur de gris
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Protocole de communication
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Resolution
752 x 480 Pixel
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Détecteurs d'images
IVU2PRGW06
Caractéristiques principales
Distance focale (mm)
6
Source de lumière
Blanc
Resolution
752 x 480 Pixel
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 790,64 €
Total de l'article
1 790,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support