chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Image processing Area Light
LEDRA70XD5-XM
ID de la commande 3015729
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
635,36 €
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRA70XD5-XM
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Métal
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP50
Total de l'article
635,36 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support