chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LEDRA70XD5-PQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage de surface
LEDRA70XD5-PQ
ID de la commande 3015738
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 29,2 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Oui
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRA70XD5-PQ
Matériau de boîtier
Métal
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 305,92 €
Total de l'article
1 305,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support