chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LEDGR70XD5-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Image processing Ring Light
LEDGR70XD5-XQ
ID de la commande 3017257
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 38,7 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Vert
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Métal
Source de lumière
Vert
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 056,00 €
Total de l'article
1 056,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDGR70XD5-XQ
Contacter le service de Support