chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LEDUV395LA290XP6-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage de surface linéaire
LEDUV395LA290XP6-XQ
ID de la commande 3019920
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Angle de rayonnement
5°
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
332,6 mm x 59,4 mm x 32,6 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
AL anodisé
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
UV
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDUV395LA290XP6-XQ
Matériau de boîtier
Métal
Source de lumière
UV
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
3 021,92 €
Total de l'article
3 021,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support