chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LEDRR80X80W | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage annulaire
LEDRR80X80W
ID de la commande 3070015
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
87,3 mm x 87,3 mm x 35,5 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP20
Qualité de boîtier
Acier à faible teneur en carbone
Raccordement électrique
Câble
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Matériau de boîtier
Métal
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP20
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRR80X80W
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 124,64 €
Total de l'article
1 124,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support