chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LEDWB150X150PW2-XQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images éclairage rétro-éclairé
LEDWB150X150PW2-XQ
ID de la commande 3082483
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
wash-down
Dimensions (L x l x H)
180,1 mm x 188,9 mm x 25,5 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
Plastique thermoplastique
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Blanc
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
0
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Source de lumière
Blanc
Mode de protection
IP67
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDWB150X150PW2-XQ
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 474,88 €
Total de l'article
1 474,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support