chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LEDRRV75BM | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Traitement d'images Eclairage annulaire
LEDRRV75BM
ID de la commande 3806057
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
76,2 mm x 76,2 mm x 75,8 mm
Fonction
Eclairage de surface
Format
Rectangulaire
Format
⌀ 98 mm
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP50
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Réglable
potentiomètre
Source de lumière
Rouge
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
LEDRRV75BM
câble avec connecteur
Matériau de boîtier
Métal
Source de lumière
Rouge
Mode de protection
IP50
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 311,20 €
Total de l'article
1 311,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support