chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
GS60UV395L8Q | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Traitement d'images Eclairage spot
GS60UV395L8Q
ID de la commande 3815794
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
77 mm
Fonction
Eclairage spot
Format
cylindrique/filetage
Format
⌀ 60 mm
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Réglable
Deux niveaux
Source de lumière
UV
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
GS60UV395L8Q
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Source de lumière
UV
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
328,75 €
Total de l'article
328,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support