chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BL60W640DL14ASQ | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Traitement d'images Eclairage de surface linéaire
BL60W640DL14ASQ
ID de la commande 3815831
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
680,4 mm x 60,9 mm x 31,3 mm
Fonction
Luminaire longitudinal
Format
Coudé
Homologations
CE, UKCA, UL
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP69K
Montage en cascade possible
Non
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Source de lumière
Blanc
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12
home
Turck-Shop
Traitement d'images industriel
Éclairages
BL60W640DL14ASQ
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Source de lumière
Blanc
Mode de protection
IP69K
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
1 571,68 €
Total de l'article
1 571,68 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support