S18RW3DQ1optische sensor Diffuse sensoren3035149LichtsoortIRFunctieNaderingsschakelaarUitgangsfunctierelais uitgangenMax. reikwijdte (mm)100
RKC4.4T-P7X2-0.3-RSC4.4T/TXLActuator and Sensor Cable, PUR Extension Cable6625884Kabellengte (m)0.3KabelmateriaalPUR
THW-3-N1/2-A4-L200Toebehoren Thermowell100014657Type toebehorenThermowellMateriaal behuizingRoestvast staal
M18SP6FF50QPMAoptische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking3072708LichtsoortIRFunctieNaderingsschakelaarUitgangsfunctiePNPMax. reikwijdte (mm)50
DXMR90-4KNetwerkcontroller 4 IO-Link hoofdpoorten3813874CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
PT1.5V-2004-U1-H1141Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100003142Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG 1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik-1...1,5 bar
PT16R-1003-U1-H1144Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100002847Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0...16 bar
REI-05IA0E-4A2048-H1181Incrementele encoder100011229UitgangstypeincrementeelFlensdiameter (mm)46Asdiameter D (mm)6.35 mmAstypeHolle as
Q4XFNLAF310-Q8optische sensor Laserafstandssensor (triangulatie)3097632LichtsoortRoodFunctieNaderingsschakelaarUitgangsfunctieNPNMax. reikwijdte (mm)310
WKC4.4T-P7X2-1-RSC4.4T/TELActuator and Sensor Cable, PVC Extension Cable6626051Kabellengte (m)1KabelmateriaalPVC