WLS28-2XW285DXQLED Linear Light In the Metal Housing3088003DimbaarTweetrapsLichtsoortWitAantal kleuren/segmenten1
FCS-G1/2A4-NAEX/L065/D100Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor6870382ProcesaansluitingG 1/2″
PT25R-2045-IOL-H1141Druktransmitter I/O-Link met twee schakeluitgangen100031877CommunicatieprotocolIO-LinkElektrische uitgang2 x schakeluitgangProcesaansluiting7/16″-20 UNF binnendraad (Schrader)Drukbereik0...25 bar
T18AW3FF50optische sensor Diffuse sensor met vaste achtergrondonderdrukking3032474LichtsoortIRFunctieNaderingsschakelaarUitgangsfunctierelais uitgangenMax. reikwijdte (mm)50
Q45BW22LV W/30optische sensor Retro-reflectieve sensor3038481LichtsoortRoodFunctieRetro-reflectieve sensorUitgangsfunctierelais uitgangenMax. reikwijdte (mm)9000
REI-12H15T-4B2500-H1181Incrementele encoder100010443UitgangstypeincrementeelFlensdiameter (mm)50.8Asdiameter D (mm)15 mmAstypeHolle as
PT250R-2020-U3-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100000764Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Drukbereik0...250 bar
PT40R-1004-I2-H1143/XPressure Transmitter With Current Output (2-Wire)6836495Elektrische uitgangStroomuitgang (2-geleider)ProcesaansluitingG 1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0...40 bar
SLLR14-1540-SSafety light curtain Ontvanger3809132In cascade monteerbaarNeeHoogte bewakingsveld (mm)1540Aantal stralen176Optische resolutie (mm)14
SLPCR14-410P8Safety light curtain Ontvanger3083599In cascade monteerbaarJaHoogte bewakingsveld (mm)410Aantal stralen41Optische resolutie (mm)14
RI360P0-EQR24M0-HESG25X3-H1181contactloze encoder met roestvaststalen behuizing SSI1590911UitgangstypeAbsoluut-semi-multiturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
PT750PSIG-2003-U1-H1141/XPressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)6837191Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting1/4″ NPT-18 buitendraadDrukbereik0...51,71 bar