WKM52-10-RSM52Voedingskabel / PUR Verlengkabel6915913Kabellengte (m)10KabelmateriaalPURConnector AVrouwelijk, 7/8″-16 UN, HaaksConnector Bconnector, 7/8″-16 UN, Recht
IM1-12EX-TScheidingsschakelversterker 1-kanaals7541227CertificatenATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETROKanalenaantal1SignaaltypeIngang digitaalNominale spanningBreed spanningsbereik
QT50R-EU-AF2QRadarsensor3096352Elektrische aansluitingAansluitstekkerUitgangsfunctiePNP / NPNUitstralingshoek90° x 76°Max. reikwijdte (mm)24000
RJ45S-FKSDD-4414-2MIndustriële ethernetkabel Verlengkabel6935282Kabellengte (m)2KabelmateriaalPURConnector Aconnector, RJ45, RechtConnector BVrouwelijk, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Q45BB6RQoptische sensor Sensor tegengestelde modus (ontvanger)3036731FunctieZender-ontvangersysteemUitgangsfunctiePNP / NPNMax. reikwijdte (mm)60000
WLC90WL30QLedgebiedsverlichting In de metalen behuizing3086523DimbaarTweetrapsLichtsoortWitAantal kleuren/segmenten1
PT1VR-1004-U3-H1143Druktransmitter Met spanningsuitgang (3-draads)100001791Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG 1/4″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik-1...0 bar
RKM52-6-RSM52Voedingskabel / PUR Verlengkabel6914152Kabellengte (m)6KabelmateriaalPURConnector AVrouwelijk, 7/8″-16 UN, RechtConnector Bconnector, 7/8″-16 UN, Recht
SLSP30-1950Q88Safety light curtain Emitter/Receiver Pair3082074In cascade monteerbaarNeeHoogte bewakingsveld (mm)1950Aantal stralen130Optische resolutie (mm)30
WKM52-10MVoedingskabel / PUR Aansluitkabel6604772Kabellengte (m)10KabelmateriaalPURConnector AVrouwelijk, 7/8″-16 UN, Haaks
WKC4.4T-P7X3.1-1-RSC4.4T/TXOActuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel6627257Kabellengte (m)1KabelmateriaalPURConnector AVrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerdConnector Bconnector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd