K100PBLGYRALED-signaallampje3813071Akoestisch signaalprogrammeerbaarDimbaarProgrammeerbaarLichtsoortGroen, Geel, Rood
PT20R-2013-U1-H1143Pressure Transmitter With Voltage Output (3-Wire)100028556Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)ProcesaansluitingG 1/8″ buitendraad (afdichting aan achterzijde) conform DIN EN ISO 1179-2 met afdichtring met FPM-profielDrukbereik0...20 bar
IM73-12-R/24VUCrelais-koppelmodule 1-kanaals7520712CertificatenTR CUKanalenaantal1SignaaltypeDigitale uitgangNominale spanning24 VUC
REI-10S12C-4B1024-H1181Incremental Encoder100010273UitgangstypeincrementeelFlensdiameter (mm)58Asdiameter D (mm)12 mmAstypeMassieve as
SLSCP30-1200P88Safety light curtain for personnel safety Cascadable Emitter/Receiver Pair3073989In cascade monteerbaarJaHoogte bewakingsveld (mm)1200Aantal stralen80Optische resolutie (mm)30
RI360P0-EQR24M0-INCRX2-H1181Contactless Encoder with Stainless Steel Housing Incremental: 1 … 5000 ppr1590912UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
JRBS-40DC-12RVVerdeeldoos IP20 met kortsluitbeveiliging, 12-kanaals FOUNDATION-veldbus en PROFIBUS-PA6611836
REI-05I8T-4A1024-H1181Incrementele encoder100011208UitgangstypeincrementeelFlensdiameter (mm)36.5Asdiameter D (mm)8 mmAstypeHolle as
PT300PSIG-1105-U3-MP11Druktransmitter Met spanningsuitgang (3-draads)100006158Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik0...20,68 bar
PTL110S-FF100TD3-QPS150Pick-to-light Pick-and-place-sensor3807525LichtsoortIRAantal kleuren/segmenten14