chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TX407-P3CV01 | TURCK - Your Global Automation Partner
TX400 HMI/PLC-productserie 7″ display - CODESYS V3 PLC met TARGET en WEB VISU
TX407-P3CV01
Bestel-ID 100051168
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
187 mm x 147 mm x 37 mm
Apparaatfunctie
HMI / PLC
Apparaattype
Cloud Gateway, Industriële besturing
Beeldschermdiagonaal (″)
7
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 achterzijde
Certificaten
CE, cULus
Dimbaar
Ja
Programmering
CODESYS V3
Resolution
1024 x 600 Pixel
Toepassingsgebied
Fabrieksautomatisering
Touchscreen
Capacitief
Veldbusmaster
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Veldbus slave
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
home
Turck-Shop
Besturingen en HMI's
HMI-bedienapparaten
TX407-P3CV01
Eigenschappen
Programmering
CODESYS V3
Beschermingsgraad
IP66 frontzijde, IP20 achterzijde
Beeldschermdiagonaal (″)
7
Op voorraad
Prijsgroep
F1
Lijstprijs
1 217,17 €
Artikel totaal
1 217,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support