TNLR-Q80-H1147-EXHF-lees-/schrijfkop Voor explosiegevaarlijke omgevingen7030303NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Schrijf-leesafstand max. (mm)165
TBEN-S2-2RFID-4DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 2 RFID-kanalen (HF/UHF) en 4 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 0,5 A6814029NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen6BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet CODESYS V36814120NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
VE202G1ABeeldverwerking Smart-camera3094843CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Resolution1600 x 1200 Pixel
TN-UHF-Q180L300-EU-LNXUHF-lezer100000932NetwerkprotocolTCP/IP, REST APIBeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Europa, India, Turkije, Zuid-Afrika (865...868 MHz)
TW-R15-B320HF-tag voor toepassingen van overheadtransportbanden100047102Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP68MontageMetaalvrij
TW-Q27-M-B320Tag HF100033127Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP68MontageOp metaal
IVU2PTBB12Barcodelezer — beeldsensor Lector de códigos de barras — Sensor de imagen3090791CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)25LichtsoortBlauwResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBI25Barcodelezer — beeldsensor Barcodelezer — beeldsensor3090958CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)25LichtsoortIRResolution752 x 480 Pixel
IVU2PRBW12Barcodelezer — beeldsensor Barcodelezer — beeldsensor3090962CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)8LichtsoortWitResolution752 x 480 Pixel