TW-L16-16-F-B320-100PCSTag HF Smart-Label100052630Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP40MontageMetaalvrij
TNSLR-Q80WD-H1147/C53HF-lees-/schrijfkop Voor bus-lijntopologie met TBEN-*100001312NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP68, IP69KSchrijf-leesafstand max. (mm)280
TN920-Q120L130-H1147Schrijf-/leesapparaat UHF100000887NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Australië (920...926 MHz)
TN920-Q175L200-H1147Schrijf-/leesapparaat UHF100000888NetwerkprotocolAansluiting op RFID-interfaceBeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Australië (920...926 MHz)
TN-UHF-Q300-EU-LNXUHF-lezer100000897NetwerkprotocolTCP/IP, REST APIBeschermingsgraadIP67Gebruiksregio (UHF)Europa, India, Turkije, Zuid-Afrika (865...868 MHz)
TW-BS8X1.25-19-K2Tag HF7030638Geheugengrootte (Byte)2048GeheugentypeFRAMBeschermingsgraadIP67, IP69KMontageOp metaal
TW-BS8X1.25-19-K9Tag HF7030647Geheugengrootte (Byte)9216GeheugentypeFRAMBeschermingsgraadIP67, IP69KMontageOp metaal
TBEN-L5-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100000836NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TW-R10-M-K2Tag HF In metaal100002368Geheugengrootte (Byte)2048GeheugentypeFRAMBeschermingsgraadIP68MontageIn metaal
ABR7112-RSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804444CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)12LichtsoortRoodResolution1280 x 1024 Pixel
ABR71L9-MSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804449CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)9LichtsoortRood, BlauwResolution1280 x 1024 Pixel
TN-UHF-ACCSY-Q280-VESA100Toebehoren Montagebeugel100028605Type toebehorenMontagebeugelMateriaal behuizingRoestvast staal